20AB-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

20AB-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright, Anti-Backlash, 20 ton Tragzahl, 8:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$4728.30 je**
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
  • Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 8:1
Spindeldurchmesser 64 mm / 2,50 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 48 mm / 1,91 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 16
Gewicht 96 kg / 211,85 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 177.929 N / 40.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0050 N·m / 0,0440 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 196,59 N·m / 1.740,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 5,60 kW / 7,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 272 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 27.619 N / 6.209 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 34%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: